-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Nom. spanning
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
-
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
-
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
-
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
-
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
-
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
-
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
-
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
-
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
-
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
-
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
-
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging
-
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging
-
Geschikt voor omegarailmontage
-
Omegarailmontage optioneel
-
Uitvoering van het bedieningselement
-
Apparaatbouwvorm
-
Met geïntegreerde onderspanningsspoel
-
Met tripcontact
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
-
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit
-
Motoraandrijving optioneel
-
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit
-
Motoraandrijving geïntegreerd
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Bevat Batterij en/of Accu
-
Aantal batterijen (Pack1)
-
Aantal exemplaren Pack 1
-
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1)
-
Lokalisering Pack1
-
Batterij of Accu (Pack1)
-
Accu-eigenschap (Pack1)
-
IEC-aanduiding (Pack1)
-
Voorgeschreven type (Pack1)
MCCB DPX³ 160 Thermomagnetisch, + aardlekbeveiliging, nominaal stroom (Inom) 160A, 4-polen, nominaal afschakelvermogen (Icu) 50kA
Exclusief BTW
MCCB DPX³ 160 Thermomagnetisch, + aardlekbeveiliging, nominaal stroom (Inom) 125A, 4-polen, nominaal afschakelvermogen (Icu) 50kA
Exclusief BTW
MCCB DPX³ 160 Thermomagnetisch, + aardlekbeveiliging, nominaal stroom (Inom) 160A, 4-polen, nominaal afschakelvermogen (Icu) 36kA
Exclusief BTW
MCCB DPX³ 160 Thermomagnetisch, + aardlekbeveiliging, nominaal stroom (Inom) 100A, 4-polen, nominaal afschakelvermogen (Icu) 50kA
Exclusief BTW
MCCB DPX³ 160 Thermomagnetisch, + aardlekbeveiliging, nominaal stroom (Inom) 125A, 4-polen, nominaal afschakelvermogen (Icu) 36kA
Exclusief BTW
MCCB DPX³ 160 Thermomagnetisch, + aardlekbeveiliging, nominaal stroom (Inom) 160A, 4-polen, nominaal afschakelvermogen (Icu) 25kA
Exclusief BTW
MCCB DPX³ 160 Thermomagnetisch, + aardlekbeveiliging, nominaal stroom (Inom) 100A, 4-polen, nominaal afschakelvermogen (Icu) 36kA
Exclusief BTW
MCCB DPX³ 160 Thermomagnetisch, + aardlekbeveiliging, nominaal stroom (Inom) 63A, 4-polen, nominaal afschakelvermogen (Icu) 50kA
Exclusief BTW
MCCB DPX³ 160 Thermomagnetisch, + aardlekbeveiliging, nominaal stroom (Inom) 80A, 4-polen, nominaal afschakelvermogen (Icu) 50kA
Exclusief BTW
MCCB DPX³ 160 Thermomagnetisch, + aardlekbeveiliging, nominaal stroom (Inom) 160A, 4-polen, nominaal afschakelvermogen (Icu) 16kA
Exclusief BTW
MCCB DPX³ 160 Thermomagnetisch, + aardlekbeveiliging, nominaal stroom (Inom) 125A, 4-polen, nominaal afschakelvermogen (Icu) 25kA
Exclusief BTW
MCCB DPX³ 160 Thermomagnetisch, + aardlekbeveiliging, nominaal stroom (Inom) 40A, 4-polen, nominaal afschakelvermogen (Icu) 50kA
Exclusief BTW
MCCB DPX³ 160 Thermomagnetisch, + aardlekbeveiliging, nominaal stroom (Inom) 125A, 4-polen, nominaal afschakelvermogen (Icu) 16kA
Exclusief BTW
MCCB DPX³ 160 Thermomagnetisch, + aardlekbeveiliging, nominaal stroom (Inom) 63A, 4-polen, nominaal afschakelvermogen (Icu) 36kA
Exclusief BTW
MCCB DPX³ 160 Thermomagnetisch, + aardlekbeveiliging, nominaal stroom (Inom) 80A, 4-polen, nominaal afschakelvermogen (Icu) 36kA
Exclusief BTW
MCCB DPX³ 160 Thermomagnetisch, + aardlekbeveiliging, nominaal stroom (Inom) 16A, 4-polen, nominaal afschakelvermogen (Icu) 50kA
Exclusief BTW
MCCB DPX³ 160 Thermomagnetisch, + aardlekbeveiliging, nominaal stroom (Inom) 25A, 4-polen, nominaal afschakelvermogen (Icu) 50kA
Exclusief BTW
MCCB DPX³ 160 Thermomagnetisch, + aardlekbeveiliging, nominaal stroom (Inom) 100A, 4-polen, nominaal afschakelvermogen (Icu) 25kA
Exclusief BTW
MCCB DPX³ 160 Thermomagnetisch, + aardlekbeveiliging, nominaal stroom (Inom) 40A, 4-polen, nominaal afschakelvermogen (Icu) 36kA
Exclusief BTW
MCCB DPX³ 160 Thermomagnetisch, + aardlekbeveiliging, nominaal stroom (Inom) 100A, 4-polen, nominaal afschakelvermogen (Icu) 16kA
Exclusief BTW
MCCB DPX³ 160 Thermomagnetisch, + aardlekbeveiliging, nominaal stroom (Inom) 16A, 4-polen, nominaal afschakelvermogen (Icu) 36kA
Exclusief BTW
MCCB DPX³ 160 Thermomagnetisch, + aardlekbeveiliging, nominaal stroom (Inom) 25A, 4-polen, nominaal afschakelvermogen (Icu) 36kA
Exclusief BTW
MCCB DPX³ 160 Thermomagnetisch, + aardlekbeveiliging, nominaal stroom (Inom) 63A, 4-polen, nominaal afschakelvermogen (Icu) 25kA
Exclusief BTW
MCCB DPX³ 160 Thermomagnetisch, + aardlekbeveiliging, nominaal stroom (Inom) 80A, 4-polen, nominaal afschakelvermogen (Icu) 25kA
Exclusief BTW