-
Scharnierende verbinder horizontaal
-
Materiaal
-
Scharnierende verbinder verticaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Verbindingswijze
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte
-
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte
-
Hoek
-
Lengte
-
Profielvorm
-
Geschikt voor draadgoot
-
Profielvorm
-
Scharnierend
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Geschikt voor kabelladder
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Gootbevestiging
-
Uitvoering
-
Materiaaldikte
-
Uitvoering
-
Draaglast
-
Sleufbreedte
-
Uitvoering
-
Draaglast
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Uitvoering
-
Gootbevestiging
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Geschikt voor kabelgoot
-
Soort perforatie
-
Geschikt voor kabelgoot
-
Geïntegreerd scheidingstussenschot
-
Verstelbaar
-
Gatbreedte
-
Met tanding
-
Afbreekbaar
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Draadmaat (metrisch)
-
Draadmaat (metrisch)
-
Draadmaat (metrisch)
-
Roestvaststaal (RVS), gebeitst
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Veilige werkbelasting volgens IEC 61537
-
Diameter
-
Diameter
-
Diameter
-
Diameter
-
Diameter
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
Wandconsole CB max 1300N B300 Zink Magnesium (ZnMg)
Exclusief BTW
Wandconsole CSN B300 730N Thvz
Exclusief BTW
Montageprofiel RCSN L500 Thvz. Geschikt voor zowel wand-, plafond- als vloermontage.
Exclusief BTW
Universele beugel R35 Dacro ZnMg
Exclusief BTW
Wandconsole CB max 1100N B200 Zink Magnesium (ZnMg)
Exclusief BTW
Wandconsole CSN B200 850N Thvz
Exclusief BTW
Universele beugel R25 Dacro ZnMg
Exclusief BTW
Wandconsole CB max 1100N B150 Zink Magnesium (ZnMg)
Exclusief BTW
Montageprofiel RCSN L400 Thvz. Geschikt voor zowel wand-, plafond- als vloermontage.
Exclusief BTW
Wandconsole CB max 1150N B100 Zink Magnesium (ZnMg)
Exclusief BTW
Wandconsole CB 800N B50 Thvz voor kabelgoot en draadgoot
Exclusief BTW
Wandconsole CSN B150 1100N Thvz
Exclusief BTW
Montageprofiel RCSN L300 Thvz. Geschikt voor zowel wand-, plafond- als vloermontage.
Exclusief BTW
Universele beugel R15 ZnMg
Exclusief BTW
Universele beugel R50 Thvz. Vloerbeugel max 5000N.
Exclusief BTW
Wandconsole CSN B100 1300N Thvz
Exclusief BTW
Montagebeugel FTX voor TXF35 ZnMg. Geschikt voor vloermontage.
Exclusief BTW
UC50 montagebeugel voor vloer of wand 120N Thermisch verzinkt
Exclusief BTW
Montageprofiel RCSN L200 Thvz. Geschikt voor zowel wand-, plafond- als vloermontage.
Exclusief BTW
Universele beugel CM50XL 1000N ZnMg. Geschikt voor wand-, plafond- en vloermontage, ook toepasbaar als montageplaat.
Exclusief BTW
Universele beugel CM50 ZnMg 1000N. Geschikt voor wand-, plafond- en vloermontage.
Exclusief BTW
Montageprofiel RCSN L150 Thvz. Geschikt voor zowel wand-, plafond- als vloermontage.
Exclusief BTW
Bevestingsbeugel SAS ZnNi. Voor enkele draadstangophanging.
Exclusief BTW
Muurbeugel CAT40 200N ZnNi
Exclusief BTW