Draadgoot CF30 L3000 B150 H30 Zink Aluminium (ZnAl).
Cablofil
CABLOFIL
Draadgoot CF30 L3000 B150 H30 Zink Aluminium (ZnAl).
Ref.. CM000036
EAN nr.
3599079917021
Draadgoot CF30 L3000 B150 H30 Zink Aluminium (ZnAl).
Kortingsgroep : H
105,20 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Profielvorm | U-vorm |
---|---|
Breedte | 150 mm |
Hoogte | 30 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 4500 mm² |
Geïntegreerd scheidingstussenschot | Geen |
Uitvoering | Zonder verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt zink-aluminium |
Kleur | Zink |
Gewicht | 0.66336113 kg/m |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER