Klikkoppeling EDRN Zink Nikkel (ZnNi) (inclusief montagesleutel bij afname van 1x artikel van 50 stuks)
Cablofil
CABLOFIL
Klikkoppeling EDRN Zink Nikkel (ZnNi) (inclusief montagesleutel bij afname van 1x artikel van 50 stuks)
Ref.. CM558246
EAN nr.
3599079917724
Klikkoppeling EDRN Zink Nikkel (ZnNi) (inclusief montagesleutel bij afname van 1x artikel van 50 stuks)
Kortingsgroep : H
13,50 €
/
1 stuk
Product geleverd in
50 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Langsverbinder |
---|---|
Scharnierende verbinder horizontaal | Nee |
Scharnierende verbinder verticaal | Nee |
Verbindingswijze | Inklikbaar |
Geschikt voor draadgoot | Ja |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 50-600 mm |
Geschikt voor draadgootdraad | 3.9-5.9 mm |
Lengte | 250 mm |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
---|---|
Materiaal | Staal |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt zink-nikkel |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
Kleur | Zink |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER