Klikkoppeling EDRN Ez+ (inclusief montagesleutel is alleen bij afname van 1x artikel van 50 stuks)
Cablofil
CABLOFIL
Klikkoppeling EDRN Ez+ (inclusief montagesleutel is alleen bij afname van 1x artikel van 50 stuks)
Ref.. CM558242
EAN nr.
3599079928515
Klikkoppeling EDRN Ez+ (inclusief montagesleutel is alleen bij afname van 1x artikel van 50 stuks)
Kortingsgroep : H
12,26 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Langsverbinder |
---|---|
Scharnierende verbinder horizontaal | Ja |
Scharnierende verbinder verticaal | Nee |
Verbindingswijze | Inklikbaar |
Geschikt voor draadgoot | Ja |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 50-600 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte | 50-50 mm |
Lengte | 250 mm |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
---|---|
Materiaal | Staal |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt en gecoat |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
Kleur | Overig |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
3 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische fiche
Technische fiche
SELECTEER