Draagbeugel B250
GVG-5
Legrand
Draagbeugel B250
Ref.. 8440134
EAN nr.
8714161019697
Draagbeugel B250. Deze dient voor het koppelen en het op hoogte stellen van de vloergoten. Gemiddeld dient 1 draagbeugel per meter vloergoot opgenomen te worden. Per draagbeugel 2 stelbeugels ref.nr. 8440140 opnemen.
Kortingsgroep : B
10,73 €
/
1 stuk
Product geleverd in
10 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Kanaalbreedte | 250 mm |
---|---|
Uitvoering | Beugel |
Geschikt voor dilatatievoeg | Nee |
Materiaal | Staal |
---|---|
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |