Draagprofiel HD trapezehanger L500 316L
Swifts
Legrand
Draagprofiel HD trapezehanger L500 316L
Ref.. HTH300S
EAN nr.
5012774140177
Draagprofiel HD trapezehanger L500 Rvs316L. Wordt excl. bevestigingsmateriaal geleverd. Om ladders aan plafond of bouwkundige constructie op te hangen. Belasting max.4000N bij gebruik draadstang M10.
Kortingsgroep : C2
82,92 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 300-300 mm |
---|---|
Uitvoering | Inhang |
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Ja |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Gootbevestiging | Schroefbaar |
Draaglast | 2354.4 N |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |