Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Drie-standen schakelaar Plexo IP55 250Vac 20A 0-1-2 steekklemmen.

Plexo IP55 Legrand

Drie-standen schakelaar Plexo IP55 250Vac 20A 0-1-2 steekklemmen.

Ref.. 069529 EAN nr. 3245060695293

Draaischakelaar 2P Plexo IP55 250Vac 20A 2,5 kW motoren. Met opdruk 0-1-2. Voorzien van steekklemmen. Los modulair mechanisme IK07 zonder onderbak of inbouwraam. 215kW motor.

Kortingsgroep : J1
95,83 € / 1 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Type schakeling Uitschakelaar 2x1-polig
Bedieningswijze Draaiknop
Samenstelling Basiselement met centrale afdekplaat
Drukvlakschakelaar Nee
Aantal wippen 1
Montagewijze Overig
Bevestigingswijze Overig
Met montageplaat Nee
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Mat
Kleur Grijs
RAL-nummer (vergelijkbaar) 7046
Kleur schakelelement Grijs
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Verlichting Nee
Functie verlichting Overig
Type verlichting Overig
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP55
Slagvastheid IK07
Nom. spanning 250 V
Nom. (meet)stroom 20 A
Schakelstroom voor fluorescentielampen 20 AX
Terugmeldcontact Nee
Aansluitwijze Schroefklem
Verwarmingsschakelaar Nee
Wasmachineschakelaar Nee
Schakelmateriaalbreedte 64 mm
Schakelmateriaalhoogte 64 mm
Schakelmateriaaldiepte 60 mm
Inbouwdiepte 40 mm
Min. diepte van de inbouwdoos 30 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Gebruikstemperatuur -25-60 °C
opslagtemperatuur -25-60 °C
Spanningstype AC
Frequentie 50-60 Hz
Aderdoorsnede 2.5-2.5 mm²

Documentatie

2 Document(s)
Technische fiche
F00332EN-07.pdf pdf (1.1 Mo)
Gebruikersinstructie
0064JQ7-00.pdf pdf (0.17 Mo)