-
Nom. spanning
-
Samenstelling
-
Aantal fasen
-
Aantal eenheden
-
Samenstelling
-
Samenstelling
-
Aantal eenheden
-
Nom. spanning
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Uitvoering sensor
-
Aantal eenheden
-
Transparant
-
Opdruk/indicatie
-
Nom. stroom
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Opnemertype
-
Contacten
-
Bediening
-
Transparant
-
Klemmen
-
Opdruk/indicatie
-
Meetbereik
-
Materiaal
-
Nom. (meet)stroom
-
Afsluitbaar
-
Aardcontact
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Nom. (meet)stroom
-
Afsluitbaar
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Nom. (meet)stroom
-
Met DALI interface
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Met lichtbron
-
Met indicatieveld
-
Inschakelhelderheid
-
Kwaliteitsklasse
-
Bedrukt
-
Gatdiameter
-
Met aansluitkabel
-
Constantlichtregeling
-
Met ontvanger
-
Uitschakelhelderheid
-
Drukvlakschakelaar
-
Bedieningswijze
-
Bedieningswijze
-
HVAC-aansturing
-
Bedieningswijze
-
Bedieningswijze
-
Uitgangsspanning
-
Afmetingen
-
Lengte
-
Met knipperlicht
-
Materiaal greep
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Gedwongen uitschakeling
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Thermische terugkoppeling
-
Met vast symbool/opdruk
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Aansluittechniek
-
Uitvoering
-
Precisie-uitvoering
-
Tijdinstelling
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Aantal USB-A poorten
-
Montagewijze
-
Vrije dierzone
-
Regelkarakteristiek
-
Met uitwisselbaar symbool
-
Montagewijze
-
Montagewijze
-
Met montageplaat
-
Aantal USB-C poorten
-
Onderkruipbeveiliging
-
Contactloze uitvoering
-
Toepassing als drukker
-
Verwarmen
-
Lamphouder
-
Aantal wippen
-
Mechanisch bedienbaar
-
Ingang voor nevenunit
-
Achtergrondcontrole
-
Temperatuur
-
Aantal wippen
-
Aantal uitgangen verwarming
-
Verlichting
-
Met verlichting
-
Elektronisch bedienbaar
-
Verlichting
-
Koppelbaar aan netwerk
-
Geïsoleerd
-
Met verlichting
-
Geschikt voor koeling
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Met tekstveld
-
Zwenkbaar
-
Kleur lichtbron
-
Greepuitvoering
-
Aantal uitgangen koeling
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Aantal contactdozen schakelbaar
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Opdruk
-
Bevestigingswijze
-
Optimale montagehoogte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Geïsoleerd 1000 V
-
Uitvoering vonkarm
-
Aansluiting
-
Differentiewaarde
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Trappenhuisbewaking
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Differentie verstelbaar
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Aandrijfvierkant/-zeskant over de gehele kling
-
Overbruggingsschakelaar
-
Temperatuur afleesbaar
-
Met Wi-Fi signaal repeater
-
Aantal polen
-
Max. reikwijdte zijwaarts
-
Aantal polen
-
Met geluidsindicatie
-
Met signaallamp
-
Type opnemer
-
Met verwisselbare lens/symbool
-
Met signaallamp
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Uitvoering oppervlakte
-
Terugmeldcontact
-
Met verhoogde aanraakbeveiliging
-
Uitvoering oppervlakte
-
Max. reikwijdte frontaal
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Diameter reikwijdte op vloer
-
Type ontgrendeling
-
Type ontgrendeling
-
Type ontgrendeling
-
Kleminrichting
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Geschikt voor draadloos
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Gewelfde kling
-
Functie verlichting
-
Aansluitwijze hulpstroomcircuit
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Bediening op afstand
-
Functie verlichting
-
Functie verlichting
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Met klapdeksel
-
Metallic
-
Overspanningsbeveiliging
-
Met klapdeksel
-
Met afstandsbediening
-
Opnemer extern
-
Behuizing
-
Max. schakelstroom (ohmse belasting)
-
Foutstroombeveiliging
-
Aanspreekgevoeligheid instelbaar
-
Contactuitvoering
-
Bedrijfstemperatuur
-
Geschikt voor constante stroom
-
Met tapwaterschakeling
-
Max. lampvermogen
-
Met glaszekering
-
Type schakeling
-
Type schakeling
-
Type schakeling
-
Aanspreekhelderheid instelbaar
-
Geschikt voor constante spanning
-
Type schakeling
-
Type schakeling
-
Uitwerpmechanisme
-
Aantal actieve contacten (rond)
-
Met signaaleenheid
-
Max. spanning contacten
-
Aantal actieve contacten (vlak)
-
Geïsoleerde montage
-
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid
-
Geschikt voor buitengebruik
-
Max. contactbelasting
-
Schakelstroom voor fluorescentielampen
-
Met functieverlichting
-
Schakelstroom voor fluorescentielampen
-
Schakelstroom voor fluorescentielampen
-
Dimfunctie met dimmerbasiselement
-
Aantal toetsen
-
Schakelstroom voor fluorescentielampen
-
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)
-
Met oriëntatieverlichting
-
Uitgangsvermogen
-
Lengte aansluitkabel
-
Verwarmingsschakelaar
-
Beschermingsklasse
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Wasmachineschakelaar
-
Wasmachineschakelaar
-
Compatible met Google Assistant
-
Speciale voeding
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Met display
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Explosieveilig
-
Met doorlusvoorziening
-
Met aan/uitschakelaar
-
Kleur schakelelement
-
Kleur schakelelement
-
Stekkerstand gedraaid
-
Min. nalooptijd
-
Max. nalooptijd
-
Uitschakelvertraging
-
Uitschakelvertraging
-
Inschakelvertraging
-
Inschakelvertraging
-
Hoek reikwijdte horizontaal
-
Zwenkbereik sensor, horizontaal
-
Zwenkbereik sensor, verticaal
-
Aanspreekhelderheid
-
Max. schakelvermogen
-
Max. schakelvermogen
-
Max. schakelvermogen
-
C-Belasting
-
Aantal schakelzones
-
Type voeding
-
Met ingebouwde bluetooth luidspreker
-
Voor zware omstandigheden (conform VDE)
-
Met alarmfunctie
-
Met akoestische sensor
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Power Delivery
-
Nom. spanning
-
Frequentie
-
Frequentie
-
Type verlichting
-
Type verlichting
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aderdoorsnede
-
Aderdoorsnede
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Steun van de kabel
-
Automatische schakelaar
-
Uitvoeringsvorm afdekking
-
Aangesloten object
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
Thermostaat Plexo IP55 250Vac Instelbaar 7 t/m 30gr.Celsius. steek.
Exclusief BTW
Schemerschakelaar met foto-elektrische cel Plexo IP55, stee
Exclusief BTW
Plexo IP55 bewegingsmelder 3-draads element
Exclusief BTW
Tijdschakelaar Plexo IP55 2draads. Voorzien van steekklemmen.
Exclusief BTW
Plexo IP55 bewegingsmelder 2-draads element
Exclusief BTW
Sleutelschak Plexo IP55 3pos. 2cont.NO 1-0-2 2sleutels nr.455 250Vac3A
Exclusief BTW
Drie-standen schakelaar Plexo IP55 250Vac 20A 0-1-2 steekklemmen.
Exclusief BTW
Sleutelschak.Plexo IP55 2pos. 2cont.NO 0-1 2sleutels nr.455 250Vac 3A.
Exclusief BTW
Noodstop Plexo IP55 1xNC 1xNO +sleutel 10A 250Vac steek
Exclusief BTW
Noodstop Plexo IP55 1x contact NC 1x contact NO kwartslag 10A 250Vac
Exclusief BTW
Plexo IP55 Mosaic adapter voor 2modules RJ45 aansluiting. Bij aansluiting patchkabel IP44.
Exclusief BTW
Noodstop Plexo IP55 1x contact NC 10A 250Vac. Steekklemmen.
Exclusief BTW
Wandcontactdoos Plexo IP55 10A 250Vac drievoud vert. Voorbedraad+klep
Exclusief BTW
Pulsdrukker jaloezie Plexo IP55 250Vac 10A. Voorzien van steekklemmen. Los modulair mechanisme IK07 zonder onderbak of inbouwraam.
Exclusief BTW
Jaloezieschakelaar Plexo IP55 250Vac 10AX. Voorzien van steekklemmen. Los modulair mechanisme IK07 zonder onderbak of inbouwraam.
Exclusief BTW
Plexo IP55 kabeluitgang 5-13mm, inclusief trekontlasting.
Exclusief BTW
Wisselschakelaar dubbel. Voorzien van steekklemmen. Los modulair mechanisme IK07 zonder onderbak of inbouwraam.
Exclusief BTW
Wandcontactdoos Plexo IP55 10A 250Vac 2-voud.hor. klapdeksel steek
Exclusief BTW
Wandcontactdoos Plexo IP55 10A 250Vac tweevoud vert. Voorbedraad+klep
Exclusief BTW
Pulsdrukker Plexo IP55 verlicht element
Exclusief BTW
Wisselschakelaar Plexo IP55 +controlelamp nulaansluiting steekklemmen.
Exclusief BTW
Wisselschakelaar Plexo IP55 met oriëntatieverlichting
Exclusief BTW
Schakelaar 2P Plexo IP55 250V 16A met opdruk 0-1
Exclusief BTW
Signaallamp Plexo IP55 schroefklem +lamp E10 230V 5W Excl. afdekking.
Exclusief BTW