Drivia 13 behuizing 4 x 13 modules Klasse II
Drivia
Legrand
Drivia 13 behuizing 4 x 13 modules Klasse II
Ref.. 401214
EAN nr.
3245064012140
Drivia 13 behuizing 4 x 13 modules. IP30 IK05 zonder deur, IP40 IK07 met deur, deur en achterwand worden niet meegeleverd (indien achterwand aanwezig geldt Klasse II). Draaibare en verwijderbare DIN-rails.
Kortingsgroep : N2
137,24 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
---|---|
Aantal rijen | 4 |
Breedte in module-eenheden | 13 |
Soort afdekking | Optioneel |
Uitvoering deksel | Met uitsparing |
Transparant deksel/deur | Nee |
Signaaldoorlatende deur | Ja |
Met slot | Ja |
Type sluiting | Cylinder |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Inbouwdiepte | 99.5 mm |
Inbouwhoogte | 621 mm |
Inbouwbreedte | 246 mm |
Inwendige diepte | 47.5 mm |
Aard-verbindingsblok | Ja |
Nulleider verbindingsblok | Ja |
Met DIN-rail | Ja |
---|---|
Met montageplaat | Nee |
Aanbouwmogelijkheid | Ja |
EMC-uitvoering | Nee |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Beschermingsgraad (IP) | IP30 |
Hoogte | 625 mm |
Breedte | 250 mm |
Diepte | 103.5 mm |
Capaciteit van het paneel (in aantallen modules) | 52 |
Slagvastheid | IK05 |
Gebruikstemperatuur | -10-40 °C |
opslagtemperatuur | -20-70 °C |
Met glijschaal/regenschaal | Nee |
Documentatie
3 Document(s)
Technische fiche
Gebruikersinstructie
Technische gids
1 Document(s)
BIM Data
SELECTEER