EDRN Snelkoppelplaat Rvs301 (inclusief montagesleutel bij afname van 1x artikel van 50 stuks)
Cablofil
CABLOFIL
EDRN Snelkoppelplaat Rvs301 (inclusief montagesleutel bij afname van 1x artikel van 50 stuks)
Ref.. CM558244
EAN nr.
3599075582445
EDRN Snelkoppelplaat Rvs301 (inclusief montagesleutel bij afname van 1x artikel van 50 stuks)
Kortingsgroep : H1
25,44 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Langsverbinder |
---|---|
Scharnierende verbinder horizontaal | Ja |
Scharnierende verbinder verticaal | Nee |
Verbindingswijze | Inklikbaar |
Geschikt voor draadgoot | Ja |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 50-600 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte | 50-50 mm |
Lengte | 250 mm |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
---|---|
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Ja |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Gebruikersinstructie
SELECTEER