-
Bussysteem KNX
-
Spanningstype voedingsspanning
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Max. overdraagsnelheid
-
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent)
-
Oppervlakte geleider
-
Transparant
-
Uitvoering display
-
Bussysteem radiofrequent
-
Nom. geleiderdoorsnede
-
Materiaal
-
Bussysteem LON
-
Samenstelling geleider
-
Kwaliteitsklasse
-
Bedrijfsspanning
-
Bussysteem Powerline
-
Andere bussystemen
-
Nom. geleiderdiameter
-
Lengte
-
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
-
Lengte
-
Lengte
-
Max. uitgangsstroom
-
Radiofrequent bidirectioneel
-
Oppervlaktebescherming
-
Aantal interfaces PROFINET
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Montagewijze
-
Met LED indicatie
-
Montagewijze
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Aantal aders
-
Met diefstal-/demontagebescherming
-
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
-
Mantelmateriaal
-
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
-
Busaansluiting incl.
-
Materiaal aderisolatie
-
Getwist
-
Aantal HW-interfaces serieel TTY
-
Met verlichting
-
Geschikt voor veiligheidsfunctie
-
Mantelkleur
-
Aantal HW-interfaces USB
-
Geschikt voor veiligheidsfunctie
-
Aantal verzorgbare lijnen
-
Ondersteunt protocol voor CAN
-
Aantal HW-interfaces parallel
-
Demontagebeveiliging
-
Ondersteunt protocol voor Modbus
-
Ondersteunt protocol voor Modbus
-
Aantal HW-interfaces Wireless
-
Adercodering
-
Aantal HW-interfaces overige
-
Geschikt voor updates
-
Afscherming groepen
-
Met software-interfaces
-
Ondersteunt protocol TCP/IP
-
Afscherming collectief
-
Protocol
-
Met signaaltoon
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
-
Ondersteunt protocol voor ASI
-
Web-Server
-
Ondersteunt protocol voor KNX
-
Bedrijfstemperatuur
-
Beeldschermdiagonaal
-
Radio-interface
-
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1
-
Draagrailmontage mogelijk
-
Draagrailmontage mogelijk
-
IR-interface
-
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
-
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
-
Ondersteunt protocol voor SUCONET
-
Ondersteunt protocol voor LON
-
Voedingsspanning bij DC
-
Voedingsspanning bij DC
-
Voedingsspanning bij DC
-
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
-
Ondersteunt protocol voor SERCOS
-
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
-
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
-
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
-
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
-
SIL conform IEC 61508
-
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
-
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
-
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
-
Explosieveiligheidscategorie voor gas
-
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
-
Explosieveiligheidscategorie voor stof
-
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
-
Buitendiameter circa
-
Bluetooth-netwerk standaard
-
Radiostandaard WLAN 802.11
-
Radio standaard GPRS
-
Radio standaard GSM
-
Radio standaard UMTS
-
IO-Link Master
-
Met potentiaalscheiding
-
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
-
Systeemcomponenten
-
Met kleurendisplay
-
Aantal kleuren van het display
-
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
-
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
-
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
-
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
-
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
-
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
-
Aantal pixels, horizontaal
-
Aantal pixels, verticaal
-
Met numeriek toetsenbord
-
Met alpha toetsenbord
-
Frontinbouw mogelijk
-
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling
-
Rackmontage mogelijk
-
Rackmontage mogelijk
-
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie
-
Touch-technologie
-
Met meldingsindicatie
-
Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging)
-
Proceswaardedisplays (output) mogelijk
-
Proceswaarde-entries (input) mogelijk
-
Met recepten
-
Aantal password-levels
-
Met printeruitvoer
-
Aantal online-talen
-
Extra softwarecomponenten, laadbaar
-
Wand-/directmontage mogelijk
-
Breedte front
-
Hoogte front
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Kleur
Webserver energiesysteem voor 255 meetpunten en met een directe IP aansluiting
Exclusief BTW
Webserver energiesysteem voor 32 meetpunten en met directe IP aansluiting - monteerbaar op DIN-rail breedte 4 modules
Exclusief BTW
Webserver energiesysteem voor 10 meetpunten en met directe IP aansluiting - monteerbaar op DIN-rail breedte 4 modules
Exclusief BTW
EMDX³ Interface Ethernet 2 modules
Exclusief BTW
EMS CX³ mini configurator - breedte 4 modules
Exclusief BTW
EMS CX³ co mmunicatie interface naar RS 485 - breedte 1 modules
Exclusief BTW
EMS CX³ datasnoer 500 mm - kit van 10 stuks
Exclusief BTW
EMS CX³ datasnoer 250 mm - kit van 10 stuks
Exclusief BTW
EMS CX³ datarail 36 modules voor alle types van rails
Exclusief BTW
EMS CX³ voeding 500mA 12V gestabiliseerd - breedte 1 mod
Exclusief BTW
EMS CX³ datasnoer 1000 mm - kit van 5 stuks
Exclusief BTW
EMS CX³ datarail 24 modules voor alle types van rails
Exclusief BTW
EMS CX³ afschermkap datarail lengte 36 modules - kunststof
Exclusief BTW
EMS CX³ datarail 18 modules voor alle types van rails
Exclusief BTW
EMS CX³ koppelingsconnector voor verlenging snoer - 5 stuks
Exclusief BTW
DPX³ touchscreen voor borden tot 9 apparaten