Energiezuil UNIV 80mm 2 comp. L=0,3M wit auto dekselaarding
Legrand
Energiezuil UNIV 80mm 2 comp. L=0,3M wit auto dekselaarding
Ref.. 653150
EAN nr.
3414971195578
Energiezuil mini universal 80 mm 2 compartimenten, Lengte=0,3 meter, kleur wit, romp en volledige deksel van aluminium met automatische dekselaarding
Kortingsgroep : E
412,10 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Vorm zuil | Vierkant |
---|---|
Uitvoering | Dubbelzijdig |
Voorbedraad | Nee |
Verstelbaar | Nee |
Hoogtenivellering | 0 mm |
Zuilhoogte | 300-300 mm |
Aantal inzetbare deksels | 2 |
Breedte deksel | 80 mm |
Bevestigingswijze | Schroeven |
Verplaatsbaar | Nee |
Geschikt voor plafondmontage | Nee |
Vloermontage | Ja |
Kabelinvoer | Onder |
Doorlopend profiel | Ja |
Materiaal aansluitzuil | Aluminium |
---|---|
Kwaliteitsklasse aansluitzuil | Overig |
Materiaal aansluitzuil halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming zuil | Overig |
Kleur zuil | Wit |
RAL-nummer zuil | 9003 |
Dekselmateriaal | Aluminium |
Kwaliteitsklasse deksel | Overig |
Dekselmateriaal halogeenvrij | Ja |
Oppervlakte deksel | Overig |
Kleur deksel | Wit |
RAL-nummer deksel | 9003 |
Aantal scheidingswanden | 1 |
Nuttige doorsnede | 12340 mm² |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Gebruikersinstructie
13 Document(s)
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
BIM Data
3D Autocad
BIM Data
BIM Data
1 Document(s)
PEP
SELECTEER