Enkele ophangrail SCF B400 Elvz
Cablofil
Legrand
Enkele ophangrail SCF B400 Elvz
Ref.. CM586400
EAN nr.
3599075864008
Enkele ophangrail SCF B400 Elvz
Kortingsgroep : H
42,41 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Lengte | 394 mm |
---|---|
Breedte | 61 mm |
Hoogte | 26.3 mm |
Diameter | 0 mm |
Draadmaat (metrisch) | 12 |
Uitvoering | Plafondbeugel |
Draaglast | 1400 N |
Scharnierend | Nee |
Verstelbaar | Nee |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Kleur | Zink |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER