FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Functie
-
Spanningstype voedingsspanning
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Breedte in module-eenheden
-
Montagewijze
-
Stuurspanning 1
-
Stuurspanning 1
-
Stuurspanning 1
-
Stuurspanningstype 1
-
Handbediening
-
Frequentie stuurspanning 1
-
Stuurspanningstype 2
-
Voedingsspanning
-
Max. schakelstroom (cos phi = 0,6)
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Richting van de stroomtoevoer
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V)
-
Halogeenvrij
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Type verbinding
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
Legrand
DIN
Ref.. 412404
Impulsrelais 1P 16A spoelspanning 12VAC, 1 module. Met schroefklemmen. Conform EN 60669-2-2.
45,25 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
DIN
Ref.. 412405
Impulsrelais 1P 16A spoelspanning 24VAC, 1 module. Met schroefklemmen. Conform EN 60669-2-2.
45,25 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
DIN
Ref.. 412408
Impulsrelais 1P 16A spoelspanning 230VAC, 1 module. Met schroefklemmen. Conform EN 60669-2-2.
45,25 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen