Boor dia 14mm voor inschroefhuls M12 F2UB
Exclusief BTW
Boor dia 12mm voor inschroefhuls M10 F2UB
Exclusief BTW
Inslagdoorn voor inschroefhuls M12 F2ED
Exclusief BTW
Inslagdoorn voor inschroefhuls M10 F2ED
Exclusief BTW
Bevestigingsset M6x10 bestaande uit laagbolschroef M6x10 (8200100) en kraagmoer M6 (8200200)
Exclusief BTW
Scheidingsschot type L Sdz voor middelzware sport L3000 H30. Bevestigen met 4x glijmoer M5 ref.nr. 8313000.
Exclusief BTW
Zeskantmoer Functiebehoud Elvz M12
Exclusief BTW
Zeskantmoer Elvz M10
Exclusief BTW
Universele aanzetbocht FB Sdz H60. Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 ref.nr.8200100 en kraagmoer M6 ref.nr.8200200.
Exclusief BTW
Draadstang Elvz 5800N L3000 M10
Exclusief BTW
Koppelstuk instelbaar Sdz H60. Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 ref.nr.8200100 en kraagmoer M6 ref.nr.8200200.
Exclusief BTW
Draadstang Elvz 5800N L2000 M10
Exclusief BTW
Hoekverbinder FB Sdz H60. Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 ref.nr.8200100 en kraagmoer M6 ref.nr.8200200.
Exclusief BTW
Sluitring Elvz 10.5x20x2mm M10.
Exclusief BTW
Plafondbeugel Functiebehoud Sdz M10/12. Bevestigen met betonanker ref.nr.350036.
Exclusief BTW
Draadstang Functiebehoud Elvz L1000 M12
Exclusief BTW
Betonanker M12 functiebehoud
Exclusief BTW
Draadstang Elvz 5800N L1000 M10. Draadstang is geschikt voor Functiebehoud.
Exclusief BTW
Betonanker M10 functiebehoud
Exclusief BTW
Inschroefhuls M12 functiebehoud
Exclusief BTW
Betonanker M8 functiebehoud
Exclusief BTW
Inschroefhuls M10 functiebehoud
Exclusief BTW
Inschroefhuls M8 functiebehoud
Exclusief BTW
Glijmoer met schroef Elvz M5, voor scheidingsschot type L.
Exclusief BTW