FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Nom. stroom
-
Geschikt voor massieve geleider
-
Geschikt voor meerdraads geleider
-
Montagewijze
-
Geschikt voor fijndradige geleider
-
Geschikt voor fijndradige geleider zonder adereindhuls
-
Aantal ingangen
-
Geschikt voor extra fijndradige geleider
-
Geschikt voor extra fijndradige geleider zonder adereindhuls
-
Aantal uitgangen
-
Geleiderdoorsnede ingang
-
Geleiderdoorsnede uitgang
-
Aantal polen
-
Aanrakingsveilig
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
type klemmenstroken
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
Legrand
Drivia
Ref.. 404814
Geïsoleerde verdelerstrook 3 fasen + nul, lengte 227mm. 1 nul 1 x 4 tot 25mm² en 12 x 1.5 tot 16mm² en 3 fasen 4 1.5 tot 16mm².
24,31 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen