Geleideprofiel voor 19inch stijl. Voor vloerkast 1000mm diep. Max. belasting 50kg. Set van 2 glijrails.
LCS
Legrand
Geleideprofiel voor 19inch stijl. Voor vloerkast 1000mm diep. Max. belasting 50kg. Set van 2 glijrails.
Ref.. 046513
EAN nr.
3245060465131
Geleideprofiel voor 19inch stijl. Voor vloerkast 1000mm diep. Max. belasting 50kg. Set van 2 glijrails.
Kortingsgroep : M1
84,83 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Draagrail |
---|---|
Geschikt voor bouwbreedte kast | 482.6 mm |
Geschikt voor bouwhoogte kast | 69.5 mm |
Geschikt voor bouwdiepte kast | 1000 mm |
Breedte | 57 mm |
Hoogte | 69 mm |
Diepte | 782 mm |
---|---|
Materiaal | Metaal |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |
RAL-nummer | 0 |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER