Haak CCRP voor consoles CRP Thvz
Cablofil
Legrand
Haak CCRP voor consoles CRP Thvz
Ref.. CM557203
EAN nr.
3599075572033
Haak CCRP voor consoles CRP Thvz
Kortingsgroep : H
30,07 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Doorlopend |
---|---|
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Draadmaat (metrisch) | 10 |
---|---|
Geschikt voor flensdikte | 42-98 mm |
Boringsdiameter | 10.5 mm |
Breukbelasting | 350 N |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER