FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
IEC-stroomsterkte
-
IEC-stroomsterkte
-
Materiaal
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Uurstand
-
Insteekrichting
-
Kenkleur
-
Aansluittechniek
-
Aantal polen
-
Militaire uitvoering
-
Flensmaat verticaal
-
Boorgatafstand verticaal
-
Flensmaat horizontaal
-
Boorgatafstand horizontaal
-
Beschermingsgraad (IP)
Legrand
P17
Ref.. 055295
Contactstop 32A - ZLS - 24V - 2P - CEE - IP44 - kleine hartafstand - P17 Tempra
79,43 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
P17
Ref.. 055245
Inbouwcontactdoos 16A - ZLS - 24/42V - 2P - CEE - IP44 - kleine hartafstand - P17 Tempra
52,93 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen