-
Apparaatmontage
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Nom. (meet)spanning
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Functie
-
Functie
-
Nom. (meet)spanning
-
Nom. (meet)spanning
-
Functie
-
Nom. (meet)spanning
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Functie
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Aantal foutsignaalschakelaars
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Met autotest voor aardlekfunctie
-
Geschikt voor max. aantal polen hoofdapparaat (totaal)
-
Geschikt voor max. stroom hoofdapparaat
-
Geschikt voor max. stroom hoofdapparaat
-
Nom. (meet)schakelstroom
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Spanningstype
-
Spanningstype
DX3 Onderspanningsspoel 24-48VAC/VDC, 1module
Exclusief BTW
DX3 Onderspanningsspoel 230VAC, 1module. Instelbare tijdvertraging van 0 tot 300 ms. Montage aan de linkerzijde van het component.
Exclusief BTW
DX3 Uitschakelspoel 12-48VAC/VDC, 1module
Exclusief BTW
DX3 Uitschakelspoel 110-415VAC/VDC, 1module
Exclusief BTW
DX3 Hulp-/2x foutsignaleringscontact wissel 250V 6A, 1module
Exclusief BTW
DX3 Hulp-/foutsignaleringscontact wissel 250V 6A. 0.5module
Exclusief BTW
Uitschakelspoel POP DX³ - 275V - 1 module
Exclusief BTW
DX3 Foutsignaleringscontact wissel 250V 6A. 0.5module
Exclusief BTW
DX3 Hulpcontact wissel 250V 6A. 0.5module
Exclusief BTW