-
Samenstelling
-
Nom. spanning
-
Aantal fasen
-
Aantal eenheden
-
Aantal eenheden
-
Aantal eenheden
-
Aantal eenheden
-
Connectortype
-
Transparant
-
Opdruk/indicatie
-
Nom. stroom
-
Opgenomen vermogen
-
Opgenomen vermogen
-
Wandgootinbouw
-
Materiaal
-
Afsluitbaar
-
Aardcontact
-
Draagring
-
Vloerdoos/vloermontage
-
Met stofbescherming
-
Kwaliteitsklasse
-
Met stofbescherming
-
Gebruik
-
Bedrijfsspanning
-
Categorie
-
Categorie
-
Uitgangsspanning
-
Uitvoerrichting
-
Max. uitgangsstroom
-
Max. uitgangsstroom
-
Opbouw (stucwerk)
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Montagewijze
-
Aantal USB-A poorten
-
Montagewijze
-
Opdrukveld
-
Montagewijze
-
Aantal USB-A poorten
-
Aantal USB-A poorten
-
Aantal USB-C poorten
-
Met opdruk
-
Met opdruk
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Met tekstveld
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Aantal contactdozen schakelbaar
-
Met trekontlasting
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Separate aardingsaansluiting
-
Met Wi-Fi signaal repeater
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Met signaallamp
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Met verhoogde aanraakbeveiliging
-
Uitvoering oppervlakte
-
Uitvoering oppervlakte
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Separate kabeltrekontlasting
-
Montagewijze afscherming
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Montagewijze afscherming
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Aantal modules (bij modulair systeem)
-
Incl. connectoren
-
Met klapdeksel
-
Metallic
-
Overspanningsbeveiliging
-
Geschikt voor aantal connectoren
-
Foutstroombeveiliging
-
Met glaszekering
-
Uitwerpmechanisme
-
Aantal actieve contacten (rond)
-
Aantal actieve contacten (rond)
-
Aantal actieve contacten (rond)
-
Bussen afgeschermd
-
Kleurcodering
-
Aantal actieve contacten (vlak)
-
Geïsoleerde montage
-
Bussen afgeschermd
-
Met functieverlichting
-
Afgeschermde behuizing
-
Met oriëntatieverlichting
-
Kroonsteen
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Speciale voeding
-
Compatible met Google Assistant
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Met doorlusvoorziening
-
Met aan/uitschakelaar
-
Kleur schakelelement
-
Stekkerstand gedraaid
-
Met ingebouwde bluetooth luidspreker
-
Voor zware omstandigheden (conform VDE)
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Power Delivery
-
Nom. spanning
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Frequentie
-
Nulleider verplicht
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V)
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
Aantal aansluitklemmen
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aderdoorsnede
-
Aderdoorsnede
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
-
Buisdiameter voor product voor opbouw
-
Max. diameter ingang kabels
-
Aard opzetstuk ingang kabel
-
Hartafstand verticale bevestiging
-
Hartafstand horizontale bevestiging
-
Steun van de kabel
-
Steun van de kabel
-
Uitvoeringsvorm afdekking
-
Aangesloten object
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
Mosaic HD15 fem+Jack 3.5mm schroefverbinding 2modules wit
Exclusief BTW
Video-aansluiting VGA/XGA/VESA stereo-aansl.female schroef 2mod.wit
Exclusief BTW
Mosaic USB lader 5V 2400mA 2 modules Wit
Exclusief BTW
Mosaic USB lader 5V 1100mA 1 module
Exclusief BTW
Wandcontactdoos Mosaic 4-voudig 45grad4x2P kindv. Steek 8mod.wit
Exclusief BTW
Mosaic HD15 fem soldeerverbinding 1module wit
Exclusief BTW
Wandcontactdoos Mosaic 3-voudig 45grad3x2P kindv. Steek 6mod.wit
Exclusief BTW
Mosaic Connector Cat6A UTP RJ45 2modules wit
Exclusief BTW
Mosaic Connector Cat6A STP RJ45 2 modules breed Wit
Exclusief BTW
Wandcontactdoos Mosaic 2-voudig 45grad2x2P kindv. Steekk 4mod.wit
Exclusief BTW
Mosaic Connector Cat6 FTP RJ45 2 modules breed 90 graden gedraaid Wit
Exclusief BTW
Mosaic Connector Cat6 UTP RJ45 2 modules breed 90 graden gedraaid Wit
Exclusief BTW
Mosaic Connector Cat6A STP RJ45 1 module breed Wit
Exclusief BTW
Mosaic Connector Cat.6A UTP RJ45 1mod.wit
Exclusief BTW
Mosaic Connector Cat6 FTP RJ45 1 module wit. Compact, waardoor montage in ondiepe goot mogelijk is.
Exclusief BTW
Mosaic Connector Cat6 FTP RJ45 2 modules breed Wit
Exclusief BTW
Wandcontactdoos Mosaic 1-voudig 45gr. 2P kindv. steekklemmen 2mod.wit
Exclusief BTW