FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
IEC-stroomsterkte
-
Materiaal
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Spanning volgens EN 60309-2
-
Uurstand
-
Uurstand
-
Insteekrichting
-
Kenkleur
-
Kenkleur
-
Aansluittechniek
-
Militaire uitvoering
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Flensmaat verticaal
-
Boorgatafstand verticaal
-
Flensmaat horizontaal
-
Boorgatafstand horizontaal
-
Beschermingsgraad (IP)
Legrand
Hypra
Ref.. 052920
Inbouwcontactdoos 32A - 6h - 400V - 3P+N+A - CEE - IP44 - kunststof - Hypra
65,95 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
Hypra
Ref.. 052919
Inbouwcontactdoos 32A - 6h - 400V - 3P+A - CEE - IP44 - kunststof - Hypra
57,56 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
Hypra
Ref.. 052719
Inbouwcontactdoos 32A - 9h - 230V - 3P+A - CEE - IP44 - kunststof - Hypra
42,52 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
Hypra
Ref.. 052718
Inbouwcontactdoos 32A - 6h - 230V - 2P+A - CEE - IP44 - kunststof - Hypra
36,87 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen