Inbouwunit 4 mod. hor.- 2x WCD voorbedraad + Wieland GST 18i3 F zwart
IK-4
Legrand
Inbouwunit 4 mod. hor.- 2x WCD voorbedraad + Wieland GST 18i3 F zwart
Ref.. 088051
EAN nr.
3414970755537
IK-4 Inbouwunit 4 modules - voor horizontale plaatsing in de inbouwframes (ref 088036) - voorzien met 2 contactdozen Mosaic voorbedraad - met Wieland GST 18i3 Female aansluiting zwart
Kortingsgroep : B
57,02 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Aantal inbouwposities | 2 |
---|---|
Aantal leidinginvoeringen | 1 |
Lengte | 141.7 mm |
Breedte | 73.5 mm |
Diepte | 80.7 mm |
Uitvoering | Bekervorm |
---|---|
Montagewijze installatie-eenheid | Klemmen (snap) |
Aantal trekontlastingen | 2 |
Materiaal | Overig |
Documentatie
4 Document(s)
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
Technische fiche
SELECTEER