Plug Colson voor montageplaat 5/10 - 10/10 boring Ø7mm. Zwart
Exclusief BTW
Selectiepen Memocab dubbel
Exclusief BTW
Wartel ISO M32 metaal IP68 11 t/m 21mm. Conform EN50262.
Exclusief BTW
Viking3 vermogensklem voor symmetrische DIN-rail 120mm2
Exclusief BTW
Viking DIN-rail lengte 2m diepte 7,5mm voorzien van sleufgaten
Exclusief BTW
Railprofiel DIN-rail Viking³ lengte 2 meter. Gelijkzijdige DIN-rail EN 60715 diepte 7.5mm
Exclusief BTW
Codeerteken hulpstuk CAB 3 voor kabel 25/35mm2
Exclusief BTW
Kamstaaf bloot Viking3 12mm 12x
Exclusief BTW
Wartel ISO-50 IP68 met moer
Exclusief BTW
Bedradingskoker Segma L2000 15x25mm ST
Exclusief BTW
Viking3 meting 4mm2
Exclusief BTW
Bedradingskoker Segma L2000 25x25mm ST
Exclusief BTW
Selectiepen Memocab voor enkele houder 30mm. Voor het samenstellen en plaatsen van codeertekens in de codeertekenhouders.
Exclusief BTW
Rijgklem Viking³ enkelvoudige doorverbinding met diode 1N4007 2 ingangen/2 uitgangen nominaal 4mm², kleur grijs met steekverbinding.
Exclusief BTW
Viking3 vermogensklem voor asymetrische DIN-rail 70mm2
Exclusief BTW
Rijgklem Viking³ met steekverbinding, enkelvoudige doorverbinding met zekering 5x20 nominaal 2.5mm². Kleur grijs.
Exclusief BTW
Viking3 vermogensklem voor symmetrische DIN-rail 70mm2
Exclusief BTW
Wartel ISO M20 metaal IP68 7 t/m 13mm. Conform EN50262.
Exclusief BTW
Rijgklem open Viking3 35mm2 metaal
Exclusief BTW
Wartel ISO M25 metaal IP68 8 t/m 16mm. Conform EN50262.
Exclusief BTW
Viking³ enkelvoudige doorverbinding met schroefzekering 5x20 Grijs 10mm².
Exclusief BTW
Adapter PG 16/ISO 25
Exclusief BTW
Rijgklem Viking3 35mm2 groen/geel
Exclusief BTW
Correctiepen Memocab voor enkele houder 15mm. Voor het samenstellen en plaatsen van codeertekens in de codeertekenhouders.
Exclusief BTW