FILTERS
Alles wissen
Technische kenmerken
-
Spanningstype voedingsspanning
-
1e Secundaire spanning
-
Max. uitgangsstroom 1
-
Uitvoering elektrische aansluiting
-
Breedte in module-eenheden
-
Secundaire spanning instelbaar
-
Nom. uitgangsspanning 1
-
Nom. uitgangsstroom 1
-
Geschikt voor veiligheidsfunctie
-
Nom. voedingsspanning bij AC 50 Hz
-
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
-
Uitgangsspanning geregeld
-
Vermogensafgifte
-
Gestabiliseerd
-
Draagrailmontage mogelijk
-
Wandmontage mogelijk
-
Kortsluitvast
-
Directe montage mogelijk
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Gebruikstemperatuur
-
Frequentie
-
Richting van de stroomtoevoer
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
Legrand
DIN
Ref.. 146701
Geschakelde voeding 5V - 15W enkelfasig - 2 modules
101,83 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen