Installatieautomaat Mosaic 1P+N 230V 16A 2mod.wit
Mosaic
Legrand
Installatieautomaat Mosaic 1P+N 230V 16A 2mod.wit
Ref.. 077522
EAN nr.
3245060775223
Installatieautomaat Mosaic 1P+N 230V 16A 2modules wit, C-karakteristiek. Voor een lokale beveiliging van installaties tegen kortsluiting en overbelasting. Max.kortsluitafschakelvermogen 3000A.
Kortingsgroep : J1
67,61 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Inbouwdiepte | 40 mm |
---|---|
Uitschakelkarakteristiek | C |
Aantal polen (totaal) | 2 |
Aantal beveiligde polen | 1 |
Nom. (meet)stroom | 16 A |
Nom. (meet)spanning | 230 V |
Spanningstype | AC |
Frequentie | 50-50 Hz |
Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
Meeschakelende nul | Ja |
Breedte in module-eenheden | 45 |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP21 |
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf | -5-40 °C |
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads | 2.5-2.5 mm² |
Breedte | 45 mm |
Hoogte | 45 mm |
Diepte | 40 mm |
Slagvastheid | IK04 |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Documentatie
1 Document(s)
BIM Data
SELECTEER