FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Nom. (meet)spanning
-
Uitschakelkarakteristiek
-
Aantal polen (totaal)
-
Nom. (meet)stroom
-
Nom. (meet)stroom
-
Aantal beveiligde polen
-
Breedte in module-eenheden
-
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf
-
Inbouwmontage (stucwerk)
-
Meeschakelende nul
-
Aansluitbare geleiderdoorsnede eendraads
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Frequentie
-
Aansluitwijze
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
Legrand
Mosaic
Ref.. 077521
Installatieautomaat Mosaic 1P+N 230V 10A 2mod.wit
67,61 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Legrand
Mosaic
Ref.. 077522
Installatieautomaat Mosaic 1P+N 230V 16A 2mod.wit
67,61 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen