Instelbaar stijg/vervalstuk Rvs316L B200 H100 +bevestigingsmateriaal
Swifts
Legrand
Instelbaar stijg/vervalstuk Rvs316L B200 H100 +bevestigingsmateriaal
Ref.. ZAR200SZ
EAN nr.
5012774543237
Instelbaar stijg/vervalstuk Rvs316L B200 H100 Incl.bevestigingsmateriaal. Bestaat uit 3 laddersegmenten en alle benodigde scharnierkoppelingen. Te gebruiken als flexibel stijg-/vervalstuk.
Kortingsgroep : C2
1 022,00 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Richtingsverandering | Stijgend/vallend |
---|---|
Uitvoering zijligger | Profiel (open vorm) |
Zijperforatie | Nee |
Uitvoeringsvorm sport | Profiel geperforeerd |
Hoek | Verstelbaar |
Bochtuitvoering | Overig |
Scharnierend | Ja |
Kabelladderhoogte | 100 mm |
Kabelladderbreedte | 240 mm |
---|---|
Uitvoering | Geïntegreerde verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |