Kabelbaan SSL Rvs316L L3000mm B225 H12
Swifts
Legrand
Kabelbaan SSL Rvs316L L3000mm B225 H12
Ref.. SSL225S
EAN nr.
5012774357889
Kabelbaan SSL Rvs316L L3000mm B225 H12
Kortingsgroep : C1
573,80 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 12 mm |
---|---|
Breedte | 225 mm |
Materiaaldikte | 1.5 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 2700 mm² |
Met bovendeel | Nee |
Zijperforatie | Nee |
Bodemperforatie | Ja |
Nato perforatie | Nee |
---|---|
Uitvoering | Geïntegreerde verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | RVS 316 (V4A) |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |