Kabelbaan SSL Rvs316L L3000mm B50 H12
Swifts
Legrand
Kabelbaan SSL Rvs316L L3000mm B50 H12
Ref.. SSL50S
EAN nr.
5012774358244
Kabelbaan SSL Rvs316L L3000mm B50 H12
Kortingsgroep : C1
180,30 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 12 mm |
---|---|
Breedte | 50 mm |
Materiaaldikte | 1.2 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 600 mm² |
Met bovendeel | Nee |
Zijperforatie | Nee |
Bodemperforatie | Ja |
Nato perforatie | Nee |
---|---|
Uitvoering | Geïntegreerde verbinder |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | RVS 316 (V4A) |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |