Kabelbaan SSL Thvz L3000 B300 H18
Swifts
Legrand
Kabelbaan SSL Thvz L3000 B300 H18
Ref.. SSL300G
EAN nr.
5012774357896
Kabelbaan SSL Thvz L3000 B300 H18
Kortingsgroep : C1
312,10 €
/
3 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Hoogte | 18 mm |
---|---|
Breedte | 300 mm |
Materiaaldikte | 1.5 mm |
Lengte | 3000 mm |
Nuttige doorsnede | 5400 mm² |
Met bovendeel | Nee |
Zijperforatie | Nee |
Bodemperforatie | Ja |
Nato perforatie | Nee |
Uitvoering | Geïntegreerde verbinder |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Gebruikstemperatuur | -20-120 °C |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Kleur | Overig |
opslagtemperatuur | -20-120 °C |
Halogeenvrij | Ja |