Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Stijg-/vervalstuk instelbaar SSL Thvz B300 H18

Swifts Legrand

Stijg-/vervalstuk instelbaar SSL Thvz B300 H18

Ref.. SSAR300G EAN nr. 5012774352952

Stijg-/vervalstuk instelbaar SSL Thvz B300 H18

Kortingsgroep : C1
82,54 € / 1 stuk
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Richtingsverandering Stijgend/vallend
Hoek Verstelbaar
Bouwvorm Scharnierbocht compleet
Met bovendeel Nee
Kabelgoothoogte 18 mm
Kabelgootbreedte 300 mm
Materiaaldikte 1.5 mm
Zijperforatie Nee
Bodemperforatie Ja
Nato perforatie Nee
Uitvoering Geïntegreerde verbinder
Geschikt voor functiebehoud Nee
Materiaal Staal
Roestvaststaal (RVS), gebeitst Nee
Kwaliteitsklasse Overig
Oppervlaktebescherming Thermisch verzinkt (Hot-dip)
Gebruikstemperatuur -20-120 °C
Kleur Overig
opslagtemperatuur -20-120 °C
Halogeenvrij Ja