Klemdeksel 170 L=1000 RAL9010.
Legrand
Klemdeksel 170 L=1000 RAL9010.
Ref.. 351439
EAN nr.
3414970696052
Klemdeksel 170 L=1000 RAL9010.
Kortingsgroep : G
102,00 €
/
1 m
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Breedte | 170 mm |
---|---|
Lengte | 1000 mm |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
---|---|
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) en gecoat |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9010 |