Klittenband met lus zwart - afmetingen 16 x 150 mm - maximum klemdiameter 35 mm - te bevestigen met schroeven of klinknagels
LCS3 Copper
Legrand
Klittenband met lus zwart - afmetingen 16 x 150 mm - maximum klemdiameter 35 mm - te bevestigen met schroeven of klinknagels
Ref.. 033184
EAN nr.
3245060331849
Klittenband met lus zwart - afmetingen 16 x 150 mm - maximum klemdiameter 35 mm - te bevestigen met schroeven of klinknagels
Kortingsgroep : M1
13,18 €
/
10 stuk
Product geleverd in
10 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Breedte band | 16 mm |
---|---|
Bandlengte | 150 mm |
Bundeldiameter | 35-35 mm |
Minimale treksterkte | 220 N |
Bedrijfstemperatuur | -25-60 °C |
Montagetemperatuur | -30-0 °C |
Uitvoering | Klittenband |
Bandsluiting | Klittenbandsluiting |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
UV-stabiel conform ASTM D6779 | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
Kleur | Zwart |
---|---|
Transparant | Nee |
Fluorescerend | Nee |
Detecteerbaar | Nee |
Tekststrook | Geen |
Heropenbare sluiting | Nee |
Bevestigingswijze | Overig |
VG-toelating | Nee |
MIL-toelating | Nee |
UL-toelating | Nee |
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94 | V2 |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Klem/kabelbinder compatibel met | Cable |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER