Koppelcontactstop 63A - 9h - 230V - 3P+N+A - CEE - IP66/67 - P17 Tempra Pro
P17
Legrand
Koppelcontactstop 63A - 9h - 230V - 3P+N+A - CEE - IP66/67 - P17 Tempra Pro
Ref.. 555506
EAN nr.
3414970734525
Koppelcontactstop 63A - 9h - 230V - 3P+N+A - CEE - IP66/67 - P17 Tempra Pro
Kortingsgroep : O1
113,61 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 63 A |
---|---|
Aantal polen | 5 |
Spanning volgens EN 60309-2 | 200-250 V (50+60 Hz) blauw |
Uurstand | 9 h |
Kenkleur | Blauw |
RAL-nummer | 5005 |
Beschermingsgraad (IP) | IP67 |
---|---|
Aansluittechniek | Schroefklem |
Insteekrichting | Recht |
Kabelinvoer | Wartel |
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
3D Autocad
SELECTEER