Koppelplaat vert.instelbaar 2stuks Rvs316L H125 Incl.bevestigingsmateriaal
Swifts
Legrand
Koppelplaat vert.instelbaar 2stuks Rvs316L H125 Incl.bevestigingsmateriaal
Ref.. PVSZ
EAN nr.
5012774483014
Koppelplaat vert.instelbaar 2stuks Rvs316L H125 Incl.bevestigingsmateriaal
Kortingsgroep : C2
340,80 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Langs- en hoekverbinder |
---|---|
Scharnierende verbinder horizontaal | Nee |
Scharnierende verbinder verticaal | Ja |
Verbindingswijze | Schroefverbinder |
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Ja |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 150-1000 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte | 125-125 mm |
---|---|
Lengte | 385 mm |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |