Koppelset 170Ax63mm.
Legrand
Koppelset 170Ax63mm.
Ref.. 351527
EAN nr.
3414970654663
Koppelset 170Ax63mm.
Kortingsgroep : G
19,62 €
/
1 stuk
Product geleverd in
10 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor wandgootbreedte | 170-170 mm |
---|---|
Geschikt voor wandgootdiepte | 63 mm |
Bouwvorm | Koppeling |
Uitvoering | Asymmetrisch |
Materiaal | Staal |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Met potentiaalvereffening | Ja |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER