Koppelset 2stuks RVS316L H150 +bevestigingsmateriaal
Swifts
Legrand
Koppelset 2stuks RVS316L H150 +bevestigingsmateriaal
Ref.. ECSZ
EAN nr.
5012774482635
Koppelset 2stuks RVS316L H150 Incl.bevestigingsmateriaal. Alleen te gebruiken bij gezaagde ladderdelen. Bij montage van gezaagd ladderdeel aan ongezaagd ladderdeel of hulpstuk dient slechts 1 koppeling gebruikt te worden.
Kortingsgroep : C2
230,40 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Langsverbinder |
---|---|
Scharnierende verbinder horizontaal | Nee |
Scharnierende verbinder verticaal | Nee |
Verbindingswijze | Schroefverbinder |
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Ja |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 150-1000 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte | 150-150 mm |
---|---|
Lengte | 220 mm |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Kleur | Roestvaststaal ( RVS ) |