Koppelset 2stuks Thvz H125 Incl.bevestigingsmateriaal. Om kabelladders aan elkaar te koppelen.
Swifts
Legrand
Koppelset 2stuks Thvz H125 Incl.bevestigingsmateriaal. Om kabelladders aan elkaar te koppelen.
Ref.. PCGZ
EAN nr.
5012774482628
Koppelset 2stuks Thvz H125 Incl.bevestigingsmateriaal. Om kabelladders aan elkaar te koppelen.
Kortingsgroep : C2
75,80 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Langsverbinder |
---|---|
Scharnierende verbinder horizontaal | Nee |
Scharnierende verbinder verticaal | Nee |
Verbindingswijze | Schroefverbinder |
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Ja |
Geschikt voor kabelgoot | Nee |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 150-1000 mm |
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte | 125-125 mm |
---|---|
Lengte | 220 mm |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Materiaal | Staal |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Thermisch verzinkt (Hot-dip) |
Kleur | Overig |