Lasdoos GWO Snap-on IP55, 10 invoeren kabeldiameter 5 tm 16mm.
Legrand
Lasdoos GWO Snap-on IP55, 10 invoeren kabeldiameter 5 tm 16mm.
Ref.. 351579
EAN nr.
3245063515796
Lasdoos GWO Snap-on IP55, niet koppelbaar, niet verzegelbaar.. Voorzien van 10 invoermogelijkheden, geschikt voor kabeldiameter 5 t/m 16mm.
Kortingsgroep : J1
7,71 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Max. aderdoorsnede | 16 mm² |
---|---|
Vorm | Rechthoekig |
Montagewijze | Universeel |
Voor buisdiameter | Overig |
Achterinvoer | Ja |
Lengte | 89 mm |
Breedte | 43 mm |
Diepte | 37 mm |
Rijgbaar | Nee |
Aantal invoeren | 10 |
Type behuizingsdoorvoer | Dichtmembraan |
Materiaal | Kunststof |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Grijs |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
---|---|
Uitvoering deksel | Blinddeksel |
Dekselbevestiging | Opklemmend (snap) |
Toepasbaar met giethars | Nee |
Giethars meegeleverd | Nee |
Verzegelbaar | Nee |
Nom. isolatiespanning Ui | 400 V |
Functiebehoud | Geen |
Met afscherming | Nee |
Weersbestendig | Nee |
Explosiegeteste uitvoering | Nee |
Voor explosieveilige zone gas | Geen |
Voor explosieveilige zone stof | Geen |
Antibacteriële behandeling | Nee |