LCS RJ45 Patchkabel 4pair 26AWG Cat6 F/UTP PVC Blauw 3 meter
LCS3 Copper
Legrand
LCS RJ45 Patchkabel 4pair 26AWG Cat6 F/UTP PVC Blauw 3 meter
Ref.. 051764
EAN nr.
3245060517649
LCS RJ45 Patchkabel 4pair 26AWG Cat6 F/UTP PVC Blauw 3 meter
Kortingsgroep : M1
14,34 €
/
1 stuk
Product geleverd in
5 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Kabeltype | F / UTP |
---|---|
Categorie | 6 |
Lengte | 3 m |
Connectortype uiteinde 1 | RJ45 8(8) |
Connectortype uiteinde 2 | RJ45 8(8) |
Mantelkleur | Blauw |
Knikbeschermingstule | Gespoten |
Borghendelbeveiliging | Ja |
Kleur knikbeschermingstule | Blauw |
Uitvoering brandvertragend | Nee |
---|---|
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Nee |
Kabelconstructie | 1x4 |
AWG-maat | 26 |
Pinconfiguratie | 1:1 |
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483 | Nee |
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483 | Nee |
RAL-nummer | 5015 |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER