LCS RJ45 Patchkabel 4pair 26AWG Cat8 S/FTP LSOH Aqua 3 meter
LCS3 Copper
Legrand
LCS RJ45 Patchkabel 4pair 26AWG Cat8 S/FTP LSOH Aqua 3 meter
Ref.. 033704
EAN nr.
3414970981707
LCS RJ45 Patchkabel 4pair 26AWG Cat8 S/FTP LSOH Aqua 3 meter
Kortingsgroep : M1
70,60 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Kabeltype | S / FTP |
---|---|
Categorie | 8 |
Lengte | 3 m |
Connectortype uiteinde 1 | RJ45 8(8) |
Connectortype uiteinde 2 | RJ45 8(8) |
Mantelkleur | Blauw |
Knikbeschermingstule | Geen |
Borghendelbeveiliging | Ja |
Kleur knikbeschermingstule | Overig |
Uitvoering brandvertragend | Ja |
---|---|
Kabelconstructie | 1x4 |
Pinconfiguratie | 1:1 |
Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483 | Nee |
Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483 | Nee |
Gebruikstemperatuur | -20-60 °C |
opslagtemperatuur | 0-50 °C |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER