LCS2 Cat 6 FTP voor modulaire DIN rail bevestiging
Legrand
LCS2 Cat 6 FTP voor modulaire DIN rail bevestiging
Ref.. 413102
EAN nr.
3414971852884
LCS2 Cat 6 FTP voor modulaire DIN rail bevestiging
Kortingsgroep : M1
20,22 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Jack (chassisdeel) |
---|---|
Connectortype | RJ45 8(8) |
Afgeschermd | Ja |
Categorie | 6 |
Aansluitwijze | Insnij/IDC |
Speciaal gereedschap noodzakelijk | Nee |
Geschikt voor ronde kabel | Ja |
Geschikt voor platte kabel | Ja |
Geschikt voor snoerdraadgeleider | Ja |
Geschikt voor massieve ader | Ja |
Kleur | Overig |
AWG-bereik | 22-26 |
Breedte | 17.8 mm |
Hoogte | 69.53 mm |
---|---|
Diepte | 83.31 mm |
Inbouwdiepte | 59.2 mm |
Slagvastheid | IK03 |
Beschermingsgraad (IP) | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -40-70 °C |
opslagtemperatuur | -40-70 °C |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Montagewijze | DIN-rail |
Aard opzetstuk ingang kabel | Niet van toepassing |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER