-
Breedte band
-
Geschikt voor BNC stekker
-
Transparant
-
Bundeldiameter
-
Bundeldiameter
-
Bandlengte
-
Bandlengte
-
Connectortype
-
Connectortype
-
Geschikt voor Sub-D stekker
-
Connectortype
-
Connectortype
-
Materiaal
-
Banddikte
-
Geschikt voor F-compressie stekker
-
Kwaliteitsklasse
-
Kwaliteitsklasse
-
Geschikt voor F-stekker
-
Fluorescerend
-
Minimale treksterkte
-
Categorie
-
Categorie
-
Geschikt voor LSA plus
-
Speciaal gereedschap noodzakelijk
-
Speciaal gereedschap noodzakelijk
-
Geschikt voor RJ-stekker
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Geschikt voor ronde kabel
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Geschikt voor zwakstroomverbinder
-
Montagetemperatuur
-
Geschikt voor platte kabel
-
Geschikt voor ST-stekker
-
Detecteerbaar
-
Bandsluiting
-
Geschikt voor massieve ader
-
Geschikt voor SC-stekker
-
Geschikt voor SMA-stekker
-
Geschikt voor LC-stekker
-
Geschikt voor MT-RJ-stekker
-
Bevestigingswijze
-
UV-stabiel conform ASTM D6779
-
Met eindvergrendeling
-
AWG-bereik
-
Met snij-voorziening
-
Met draadstripfunctie
-
Tekststrook
-
Heropenbare sluiting
-
VG-toelating
-
MIL-toelating
-
Bedrijfstemperatuur
-
Bedrijfstemperatuur
-
UL-toelating
-
Brandbaarheidsklasse isolatiemateriaal conform UL 94
-
Afgeschermd
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Aansluitwijze
-
Klem/kabelbinder compatibel met
Krimptang voor RJ10-RJ11-RJ12 en RJ45
Exclusief BTW
RJ45 plug 9 contacten, breedte 11.70mm, categorie 3, 4 en 5e. Vergulde contacten 1,2 µm.
Exclusief BTW
Mof (knikbeschermingstule) voor RJ 45 steker en ronde kabel zwart.
Exclusief BTW
RJ45 plug 8 contacten, breedte 11.70mm, categorie 3, 4 en 5e. Vergulde contacten 1,2 µm.
Exclusief BTW
RJ12 plug 6 contacten, breedte 9.65, categorie 3 en 4. Vergulde contacten 1,2 µm.
Exclusief BTW
RJ11 plug 4 contacten, breedte 9.65mm, categorie 3 en 4. Vergulde contacten 1,2 µm.
Exclusief BTW
Klittenband met lus rood - afmetingen 16 x 300 mm - maximum kabeldiameter 80 mm - te bevestigen met schroeven of klinknagels
Exclusief BTW
Klittenband met lus groen afmetingen 16 x 300 mm - maximum kabeldiamter 80 mm - te bevestigen met schroeven of klinknagels
Exclusief BTW
Klittenband met lus zwart - afmetingen 16 x 300 mm - maximum klemdiameter 80 mm - te bevestigen met schroeven of klinknagels
Exclusief BTW
Klittenband met lus rood afmetingen 16 x 150 mm - maximum kabeldiameter 35 mm - te bevestigen met schroeven of klinknagels
Exclusief BTW
Klittenband met lus groen - afmetingen 16 x 150 mm - maximum klemdiameter 35 mm - te bevestigen met schroeven of klinknagels
Exclusief BTW
Klittenband met lus zwart - afmetingen 16 x 150 mm - maximum klemdiameter 35 mm - te bevestigen met schroeven of klinknagels
Exclusief BTW