LED verlichtings set voor datakasten, 1U metalen 19"" paneel voorzien van 8W LED lamp met schakelaar
Nexpand
Legrand
LED verlichtings set voor datakasten, 1U metalen 19"" paneel voorzien van 8W LED lamp met schakelaar
Ref.. 046491
EAN nr.
3414970968494
LED verlichtings set voor datakasten, 1U metalen 19"" paneel voorzien van 8W LED lamp met schakelaar
Kortingsgroep : M1
119,30 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Nom. spanning | 230-230 V |
---|---|
Spanningstype | AC |
Lampvermogen | 3 W |
Met contactdoos | Ja |
Uitvoering elektrische aansluiting | Stekker/koppeling |
Lamptype | LED niet uitwisselbaar |
Lengte | 320 mm |
Met lichtsensor | Nee |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Met aan/uitschakelaar | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Montagewijze | Schroefbevestiging |
Geschikt voor 19 inch montage | Ja |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER