-
Breedte deksel
-
Geschikt voor wandgootbreedte
-
Bouwvorm
-
Geschikt voor wandgootdiepte
-
Geschikt voor gootdiepte
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Materiaal
-
Geschikt voor
-
Kwaliteitsklasse
-
Aantal deksels
-
Bevestiging deksel
-
Kwaliteitsklasse
-
Bevestiging deksel
-
Aantal deksels
-
Kwaliteitsklasse
-
Vorm
-
Dekselbreedte 1
-
Dekselbreedte 1
-
Deksels meegeleverd
-
Montage van deksel
-
Lengte
-
Dekselbreedte 2
-
Hoek
-
Hoek
-
Hoek
-
Oppervlaktebescherming
-
Symmetrisch
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Dekselbreedte 3
-
Uitvoering
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Richting
-
Uitvoering
-
Met potentiaalvereffening
-
Uitvoering
-
Bodemperforatie
-
Bodemperforatie
-
Bouwvorm rechthoekig
-
Nuttige doorsnede
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Met beschermfolie
-
Met beschermfolie
-
Aantal insteekbare scheidingswanden
-
Zaagsnede-afdekking
-
Met kabelbevestigingsklem
-
Uitvoering achterwand (binnenzijde)
-
Met gootkoppelstuk
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
Aluminium snap-on wandgoot 85 x 50 mm naturel geanodiseerd L2000mm.
Exclusief BTW
Buitenhoek 85 x 50mm kunststof met aluminium finish. 80 tot 120º instelbaar.
Exclusief BTW
Binnenhoek 85 x 50mm kunststof met aluminium finish. 80 tot 120º instelbaar.
Exclusief BTW
Stijg-/vervalstuk 85 x 50mm kunststof met aluminium finish.
Exclusief BTW
Deksel voor aluminium snap-on wandgoot naturel geanodiseerd L2000mm.
Exclusief BTW
Scheidingsschot aluminium naturel geanodiseerd L2000mm.
Exclusief BTW
Zakje van 20 stuks koppelpennen voor aluminium snap-on wandgoot. Voor onderling koppelen van wandgoten 2 stuks benodigd.
Exclusief BTW
Zakje van 10 stuks dekselverbinders PVC met aluminium finish voor aluminium snap-on wandgoot.
Exclusief BTW
Eindkap 85 x 50mm kunststof met aluminium finish.
Exclusief BTW
Fixeerclip kunststof voor Mosaic schakelmateriaal grijs/antraciet.
Exclusief BTW
Aarddraad voor aluminium snap-on wandgoot en aluminium zuilen. Per wandgoot/zuil en/of per deksel 1x benodigd.
Exclusief BTW
Fixeerclip kunststof voor Mosaic schakelmateriaal wit.
Exclusief BTW
Scheidingsschot PVC L=2000mm
Exclusief BTW