-
Breedte deksel
-
Geschikt voor wandgootbreedte
-
Geschikt voor wandgootbreedte
-
Geschikt voor wandgootbreedte
-
Geschikt voor wandgootdiepte
-
Materiaal
-
Geschikt voor
-
Kwaliteitsklasse
-
Bevestiging deksel
-
Aantal deksels
-
Bevestiging deksel
-
Aantal deksels
-
Kwaliteitsklasse
-
Breedte aftakking
-
Breedte aftakking
-
Kwaliteitsklasse
-
Aantal deksels
-
Breedte aftakking
-
Dekselbreedte 1
-
Vorm
-
Dekselbreedte 1
-
Deksels meegeleverd
-
Montage van deksel
-
Lengte
-
Dekselbreedte 2
-
Dekselbreedte 2
-
Hoek
-
Hoek
-
Hoek
-
Oppervlaktebescherming
-
Symmetrisch
-
Uitvoering
-
Dekselbreedte 3
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Symmetrisch
-
Uitvoering
-
Richting
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Bodemperforatie
-
Bodemperforatie
-
Bouwvorm rechthoekig
-
Nuttige doorsnede
-
Bevestigingswijze
-
Bevestigingswijze
-
Met beschermfolie
-
Met beschermfolie
-
Aantal insteekbare scheidingswanden
-
Zaagsnede-afdekking
-
Met kabelbevestigingsklem
-
Uitvoering achterwand (binnenzijde)
-
Met gootkoppelstuk
-
Met gootkoppelstuk
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
DLP snap-on kunststof wandgoot 2compartimenten 50x145mm 2meter, incl. volledige scheiding van data en 230/400V en 2x 2000mm deksel.
Exclusief BTW
DLP snap-on T stuk in hoek wit
Exclusief BTW
DLP snap-on binnenhoek instelbaar van 80 tot 100º voor ref.nr. 075604 wit
Exclusief BTW
DLP snap-on buitenhoek instelbaar van 85 tot 120º voor ref.nr. 075604 wit
Exclusief BTW
DLP snap-on platte hoek voor ref.nr. 075604 wit.
Exclusief BTW
DLP snap-on T stuk naar 105mm voor ref.nr. 075602 of 075604 wit.
Exclusief BTW
DLP snap-on T stuk naar 105mm voor ref.nr. 075603, 075604 of 075606 wit.
Exclusief BTW
DLP snap-on T stuk naar 80mm voor ref.nr. 075601, 075603, 075604 of 075606 wit.
Exclusief BTW
DLP snap-on T stuk naar 80mm voor ref.nr. 075602 of 075604 wit.
Exclusief BTW
DLP snap-on vervangingsdeksel wit lengte 2000mm. Bij alle DLP snap-on wandgoot worden standaard de deksels meegeleverd.
Exclusief BTW
DLP snap-on eindschot wit voor ref.nr.075604
Exclusief BTW
DLP snap-on naadstrip voor dekselbreedte 45mm, wit.
Exclusief BTW
DLP snap-on koppelset voor wandgoot ref.nr. 075604. Om 2 wandgoten aan elkaar te koppelen.
Exclusief BTW
DLP snap-on soluclip wit - set van 2 stuks
Exclusief BTW