Linkeo 19 inch vlakke verticale patchkast 3U + 1U 569x538x158mm IP20 IK08
LCS3 Linkeo
Legrand
Linkeo 19 inch vlakke verticale patchkast 3U + 1U 569x538x158mm IP20 IK08
Ref.. 646240
EAN nr.
3414971599123
Linkeo 19 inch vlakke verticale patchkast 3U + 1U 569x538x158mm IP20 IK08
Kortingsgroep : M1
194,92 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Montageniveau | Voorzijde en achterzijde |
---|---|
Uitvoering | Met vast raam |
Uitvoering profielrail | L-vormig |
Aantal deuren | 1 |
Soort ventilatie | Passief |
Breedte | 538 mm |
Hoogte | 569 mm |
Diepte | 158 mm |
Rastermaat | 19" |
Aantal hoogte-eenheden | 3 |
Max. belastbaarheid | 12 kg |
Met dakplaat | Ja |
Met aarding | Ja |
---|---|
Met frontdeur | Ja |
Met zijwanden | Ja |
Demontabel | Nee |
Materiaal | Staal |
Uitvoering oppervlakte | Poedercoating |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer | 7016 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Beschermingsgraad (NEMA) | Overig |
Slagvastheid | IK08 |
Voorzien van een deur of deksel | Ja |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Gebruikersinstructie
SELECTEER