Livinglight dataconnector RJ45 FTP Cat.5e BT2 1 module antraciet. RJ45 connectoren voor data/telefoni
LivingLight
Bticino
Livinglight dataconnector RJ45 FTP Cat.5e BT2 1 module antraciet. RJ45 connectoren voor data/telefoni
Ref.. BTL4279C5F
EAN nr.
8012199976693
Livinglight dataconnector RJ45 FTP Cat.5e BT2 1 module antraciet. RJ45 connectoren voor data/telefoni
Kortingsgroep : J4
26,19 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Opbouw (stucwerk) | Nee |
---|---|
Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
Wandgootinbouw | Nee |
Vloerdoos/vloermontage | Nee |
Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
Connectortype | RJ45 8(8) |
Categorie | 5E |
Kleur | Antraciet |
Aansluitwijze | Overig |
Bussen afgeschermd | Ja |
Met tekstveld | Ja |
Uitvoerrichting | Recht |
Met stofbescherming | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP21 |
Mechanische codering | Nee |
---|---|
Kleurcodering | Ja |
Schakelmateriaalbreedte | 22 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 44 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 37 mm |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 1 |
Inbouwdiepte | 23 mm |
Slagvastheid | IK03 |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -5-35 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Montagewijze | Opbouw/inbouw (stucwerk) |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
Overeenkomst
AoC-SA02_SB02_ac109589
(0.06 Mo)
SELECTEER